17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

スパウトガン

通常単価(税別)
5,8585,527
税込単価
6,4446,080
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・工作機械(CNC・CMC)のクーラントポンプに接続して、切削油で工作機械内を洗浄します・シャ...

詳細を確認
  • 最高使用圧力 (MPa)
    0.7
  • JANコード
    4571326800545
  • 質量(g)
    320.000
  • トラスココード
    556-9711
  • 材質1
    本体:アルミダイカスト(ADC12)
  • 材質2
    部品:黄銅棒(C3604)・Oリング(バイトン)・ステンレス(SUS304)・冷間圧延鋼板(SPCC)
  • 材質3
    表面処理(クロームメッキ)
  • ノズル外径(mm)
    19
  • ノズル取付口
    G1/8
  • ホース取付口
    G1/2
  • 全長(mm)
    125
  • 適応流体
    オイル・圧縮空気
  • 噴出形状
    シャワー状
  • ノズル長(mm)
    38

型番:

SP100-4
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

規格ノズル外径ノズル穴径ノズル口径付属竹の子・袋ナット推奨ホース内径噴出量
(0.4MPa時)
ホース取付口本体重量
SP100191.3×12G1/8No.03×3/8・No.01×3/8×1/47.5~8又は1010L/minG3/8250g

外形図

スパウトガン 外形図

SP100-4の仕様・寸法情報

最高使用圧力(MPa)
0.7
JANコード
4571326800545
質量(g)
320.000
トラスココード
556-9711
材質1
本体:アルミダイカスト(ADC12)
材質2
部品:黄銅棒(C3604)・Oリング(バイトン)・ステンレス(SUS304)・冷間圧延鋼板(SPCC)
材質3
表面処理(クロームメッキ)
ノズル外径(mm)
19
ノズル取付口
G1/8
ホース取付口
G1/2
全長(mm)
125
適応流体
オイル・圧縮空気
噴出形状
シャワー状
ノズル長(mm)
38

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SP100-4
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,8585,527
( 6,080 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・工作機械(CNC・CMC)のクーラントポンプに接続して、切削油で工作機械内を洗浄します
・シャワータイプです
【用途】
・工作機械内の洗浄に

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スパウトガンの型番SP100-4のページです。 型番SP100-4に関する仕様情報を記載しております。
スパウトガンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スパウトガン
サイクロンノズル
オールステンレスエアーガン(クリーンエアブロー用)
ロングノズル
エアーガン
圧力調整器(エアーレギュレーター)
メーカー栗田製作所栗田製作所栗田製作所栗田製作所栗田製作所アークランド グリーンクロス
通常価格5,8584,39049,9781,2303,0284,800
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目2日目7日目在庫品1日目
最高使用圧力(MPa)0.7-0.7--1
JANコード45713268005454571326801559457132680035445713268011154571326800163-
質量(g)320.00039.000376.00044.000209.000-
トラスココード556-9711818-9241818-9242556-7882556-7891-
材質1本体:アルミダイカスト(ADC12)本体材料:快削アルミニウム合金(KS26相当品)●部品材料:ポリアセタール(POM樹脂)・ステンレス(SUS304)ステンレス(SCS13、SUS304)●表面処理:電解研磨(本体のみ)アルミダイカスト(ADC12)、黄銅棒(C3604)、ステンレス(SUS304)、ニトリルゴム(NBR)、表面処理(クロームメッキ)アルミダイカスト(ADC12)、黄銅棒(C3604)、ステンレス(SUS304)、ニトリルゴム(NBR)、表面処理(クロームメッキ)-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアダスターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト