17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サントップ 100kg 30m SP-100
  • サントップ 100kg 30m

サントップ 100kg 30m

通常単価(税別)
355,490336,186
税込単価
391,039369,805
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・ベビーホイストと同等ウインチ搭載の簡易クレーンです。・手動旋回で安全作業できます。・足場パイ...

詳細を確認
  • 定格荷重 (t)
    0.1
  • 標準揚程 (m)
    30
  • JANコード
    4571337241061
  • トラスココード
    851-5987
  • 質量(g)
    24000.0
  • 巻上モータ容量(kW)50Hz
    0.3
  • 巻上モータ容量(kW)60Hz
    0.3
  • 巻上速度(m/min)50Hz
    25
  • 巻上速度(m/min)60Hz
    25
  • 電源コード長さ(m)
    5m
  • 電源(V)
    単相100

型番:

SP-100
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SP-100の仕様・寸法情報

定格荷重(t)
0.1
標準揚程(m)
30
JANコード
4571337241061
トラスココード
851-5987
質量(g)
24000.0
巻上モータ容量(kW)50Hz
0.3
巻上モータ容量(kW)60Hz
0.3
巻上速度(m/min)50Hz
25
巻上速度(m/min)60Hz
25
電源コード長さ(m)
5m
電源(V)
単相100
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
SP-100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
355,490336,186
( 369,805 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ベビーホイストと同等ウインチ搭載の簡易クレーンです。
・手動旋回で安全作業できます。
・足場パイプにクランプで固定できます。
【用途】
・足場に取り付けて、荷物の取込み作業の安全対策に。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サントップ 100kg 30mの型番SP-100のページです。 型番SP-100に関する仕様情報を記載しております。
サントップ 100kg 30mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サントップ 100kg 30m
エアホイスト シングルチェーンタイプ
小型ホイスト(単相100V)
エアーホイスト チェーン式 ATC型
エアホイスト ペンダント操作タイプ
三相200Vファイバーホイスト
メーカートーヨーコーケン遠藤工業マキタ遠藤工業キトー象印
通常価格355,490289,54192,888 -275,663 -346,666 -315,170 -
通常出荷日4日目11日目3日目5日目〜18日目4日目〜
定格荷重(t)0.10.250.06---
標準揚程(m)303-235
JANコード4571337241061-----
トラスココード851-5987-----
質量(g)24000.0-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電動ホイストカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト