ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 39日以内

足踏ポンプユニット(SOM-FPU)

足踏ポンプユニット(SOM-FPU) SOM-FPU
通常単価(税別)
146,286
税込単価
160,915
通常出荷日:39日目

【特長】・昇降機構は油圧式です。・組み合わせ次第で寸法や能力が自由自在です。(1台からご使用いただけま...

詳細を確認

型番:

SOM-FPU
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SOM-FPUの仕様・寸法情報

商品情報

商品仕様

【型番:SOM-FPU】
・高さ(mm):420
・長さ(mm):510
・幅(mm):174
・ソムリフト用オプション足踏ポンプユニット
・材質:スチール(SS400)

型番リスト

表示件数
型番
SOM-FPU
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
146,286
( 160,915 )
39日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・昇降機構は油圧式です。
・組み合わせ次第で寸法や能力が自由自在です。(1台からご使用いただけます)
【商品仕様】
・高さ(mm):420
・幅(mm):174
・長さ(mm):510
・ソムリフト用オプション足踏ポンプユニット
・質量:8kg
【材質/仕上】
・スチール(SS400)
【セット内容/付属品】
・荷台・荷台ベースはオプション

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

足踏ポンプユニット(SOM-FPU)の型番SOM-FPUのページです。 型番SOM-FPUに関する仕様情報を記載しております。
足踏ポンプユニット(SOM-FPU)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
足踏ポンプユニット(SOM-FPU)
パレット回転台"マワール" 足踏みストッパー付 軽荷重用
プラスチックパレット D4ー1012Fー2
プラスチックパレット(軽量タイプ) 最大静荷重4000Kg
ピカ アルミパレット PTA型 片面二方差し 900X900mm
パレットボックス(分解収納タイプ) フタ
メーカー大阪タイユー大阪タイユー三甲三甲ピカコーポレイション岐阜プラスチック工業
通常価格146,28688,471 -30,6009,120 -49,35121,076
通常出荷日39日目1日目8日目8日目〜10日目18日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パレットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト