17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

新富士 ジェネレーターユニット SOD-453
  • 新富士 ジェネレーターユニット

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

新富士 ジェネレーターユニット

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SOD-453

2021年07月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・使用20時間ごとの交換が目安です。
・MUKAストーブ専用交換用ジェネレーターユニットです。
【用途】
・寸法:幅64×奥行25×高さ110mm
【商品仕様】
・MUKAストーブ専用ジェネレーターユニットです。
・JANコード:4953571094533
・トラスココード:851-3089
・質量:45g
【材質/仕上】
・真鍮
【セット内容/付属品】
・ジェネレーターユニット
・ジェネレーター固定ネジ +/-M4×6
・ジェネレータージョイント

指定中の仕様・寸法情報

JANコード
4953571094533
トラスココード
851-3089
質量(g)
45.000
材質1
真鍮

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト