17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

スワン 二眼型遮光めがね SNW-300-1.4

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

スワン 二眼型遮光めがね

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SNW-300-1.4

2019年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・レンズ交換が可能です。
・つる調整可能です。
・角度調整可能です。
【用途】
・ガス溶接作業。
【商品仕様】
・遮光度:#1.4
・レンズ色:グリーン
・トラスココード:812-2029
・質量:36g
【材質/仕上】
・レンズ:ポリカーボネート
・フレーム:ナイロン

ご注意

  • レーザー光用遮光めがねとして使用しないでください。 アーク溶接には使用しないでください。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト