ファクトリーサプライ用品技術窓口

ノーデントランス 昇圧・降圧兼用ポータブル変圧器

通常単価(税別)
48,949
税込単価
53,844
通常出荷日:1日目

【特長】・リアパネルにあるねじを差替えるだけで、入力電源は100Vでも200Vでも使用できます。・電源...

詳細を確認
  • 電線長さ (m)
    1.8
  • 電線太さ (mm2)
    3.5
  • 電線芯数 (C)
    3
  • 商品タイプ
    変圧器(トランス)
  • 特徴
    昇降圧両用
  • 奥行(mm)
    280
  • 高さ(mm)
    216
  • 幅(mm)
    160
  • JANコード
    4991945112148
  • 質量(g)
    16000.0
  • トラスココード
    818-6007
  • 一次電線仕様
    VCTF
  • 出力電流(A)
    30
  • 保護機能
    安全ブレーカー30A
  • 容量(kVA)
    3
  • 入力/出力(V)
    100・200/100・115

型番:

SNT-312
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SNT-312の仕様・寸法情報

電線長さ(m)
1.8
電線太さ(mm2)
3.5
電線芯数(C)
3
商品タイプ
変圧器(トランス)
特徴
昇降圧両用
奥行(mm)
280
高さ(mm)
216
幅(mm)
160
JANコード
4991945112148
質量(g)
16000.0
トラスココード
818-6007
一次電線仕様
VCTF
出力電流(A)
30
保護機能
安全ブレーカー30A
容量(kVA)
3
入力/出力(V)
100・200/100・115

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SNT-312
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
48,949
( 53,844 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・リアパネルにあるねじを差替えるだけで、入力電源は100Vでも200Vでも使用できます。
・電源を接続してブレーカーを「入」にすれば、コンセントに100V/115Vが出力されます。
・100Vが1個、115Vが1個、100V30A端子台が1個付いており、状況に合わせて選択できます。
・24時間続けてご使用できる30A連続タイプです。
・昇圧/降圧兼用変圧器です。
・1ヵ所から30Aまとめて取り出せる大出力端子付です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ノーデントランス 昇圧・降圧兼用ポータブル変圧器の型番SNT-312のページです。 型番SNT-312に関する仕様情報を記載しております。
ノーデントランス 昇圧・降圧兼用ポータブル変圧器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ノーデントランス 昇圧・降圧兼用ポータブル変圧器
トランスターキュービー QBEE 昇圧・降圧兼用ポータブル変圧器
トランスタープラスワン (昇圧・降圧兼用タイプ)
トランス ハイアップ 昇圧専用ポータブル変圧器
トランス トランスタープラアップ (昇圧・降圧兼用タイプ)
変圧器 ポータブルトランス(降圧・昇圧兼用タイプ)
メーカースター電器製造スター電器製造スター電器製造スター電器製造スター電器製造トラスコ中山
通常価格48,94922,22739,42221,51533,377 -28,629
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜1日目
電線長さ(m)1.81.8221.8-
電線太さ(mm2)3.53.53.523.5-
電線芯数(C)33323-
商品タイプ変圧器(トランス)変圧器(トランス)変圧器(トランス)変圧器(トランス)変圧器(トランス)変圧器(トランス)
特徴昇降圧両用昇降圧両用昇降圧両用昇圧専用昇降圧両用昇降圧両用
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

変圧器・トランスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト