17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コードリール TNS (環境配慮型)

コードリール TNS (環境配慮型)

通常単価(税別)
48,73958,630
税込単価
53,61364,493
通常出荷日:7日目~11日目

【特長】・フラットコードの採用で、有摺動接点に発生する磨耗も無く長寿命で安定的な導通を確保しています。...

詳細を確認
  • 電線長さ (m)
    8
  • 材質1
    ケーブル:ビニルキャブタイヤケーブル
  • 材質2
    本体カバー:樹脂
  • 定格電圧(V)
    AC/DC24
  • 定格電流(A)
    0.5
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 電線太さ(mm2)

  • 商品タイプ

  • トラスココード

  • JANコード

  • 質量(g)

  • 電線仕様芯数(C)

  • 電線仕様太さ([[MM2]])

  • 本体寸法(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

電線太さ

(mm2)

商品タイプ

トラスココード

JANコード

質量(g)

電線仕様芯数(C)

電線仕様太さ([[MM2]])

本体寸法(mm)

電線種

最小発注数量
その他
コードリール
851-3630
4571255132304
4000.0
9
0.5
314×290×166
グレー
SVCTF
1個
その他
コードリール
851-3640
-
4800.0
9
0.5
355×336×196
グレー
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
48,739
( 53,613 )
7日目
58,630
( 64,493 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フラットコードの採用で、有摺動接点に発生する磨耗も無く長寿命で安定的な導通を確保しています。
【用途】
・車両リフトなど機器の手元制御用

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コードリール TNS (環境配慮型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コードリール TNS (環境配慮型)
コードリール100V スローモーション
コードリール 三ツ口コンセント仕様
TRIENS コードリール AC/DC24
TRIENS コードリール AC125、250
コードリール(定格電圧 AC250V)
メーカー三協リール三協リール三協リール三協リール三協リール三協リール
通常価格48,739-32,492 -18,23039,191 -24,819 -35,337
通常出荷日7日目〜1日目1日目7日目1日目〜1日目
電線長さ(m)8106888
材質1ケーブル:ビニルキャブタイヤケーブルケーブル:ビニルキャブタイヤケーブルケーブル:ビニルキャブタイヤケーブルケーブル:ビニルキャブタイヤケーブルケーブル:ビニルキャブタイヤケーブルケーブル:ビニルキャブタイヤケーブル
材質2本体カバー:樹脂本体カバー:樹脂本体カバー:樹脂本体カバー:樹脂本体カバー:樹脂本体カバー:樹脂
定格電圧(V)AC/DC24--AC/DC24AC125、250AC250
定格電流(A)0.5660.5--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電源リールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト