17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

カノン ノギス検査器 50mm SNAP-5

カノン ノギス検査器 50mm

通常単価(税別)
58,254
税込単価
64,079
通常出荷日:6日目

ノギスの精度チェック用ゲージ。【特長】・ノギスの外測・内測を1本のゲージでチェックできる。・測定長50...

詳細を確認

    型番:

    SNAP-5
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    カノン ノギス検査器50mmの仕様

    カノン ノギス検査器50mm イメージ

    カノン ノギス検査器50mm イメージ

    • ノギスの日常点検に。

    (単位:mm)

    型式測定長質量
    SNAP GAGE 5500.4kg

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    SNAP-5
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    58,254
    ( 64,079 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    ノギスの精度チェック用ゲージ。
    【特長】
    ・ノギスの外測・内測を1本のゲージでチェックできる。
    ・測定長50mmまで・他のサイズとの組合せで300mmまでのノギスのチェックが可能。
    【用途】
    ・ノギス校正時に最適。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    カノン ノギス検査器 50mmの型番SNAP-5のページです。 型番SNAP-5に関する仕様情報を記載しております。
    カノン ノギス検査器 50mmのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    カノン ノギス検査器 50mm
    カノン ノギス検査器
    カノン ノギス検査器用スタンド
    部品 ノギス
    ノギスアタッチメント
    ノギス収納ケース
    メーカー中村製作所中村製作所中村製作所シンワ測定新潟精機(SK)新潟精機(SK)
    通常価格58,25475,792 -16,427284 -17,8602,363
    通常出荷日6日目3日目〜5日目在庫品1日目〜在庫品1日目5日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ノギス関連アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト