ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
中村製作所 カノン ノギス検査器 50mm |
|
日本金属電鋳 表面アラサ標準片 |
|
中村製作所 カノン 大型ノギス EMA |
|
オーエスジー ねじ切り丸ダイス 一般用 RS |
|
中村製作所 カノン ポピュラーノギス M |
|
ミツトヨ 515シリーズ セラキャリパチェッカ CC |
|
中村製作所 カノン デジタルデプスゲージ |

ノギスの精度チェック用ゲージです。【特長】・ノギスの外測・内測を1本のゲージで...
詳細情報を確認する型番
| SNAP-15 | ノギスの精度チェック用ゲージ。 【特長】 ・ノギスの外測・内測を1本のゲージでチェック可能。 ・測定長は150mmまで。 ・他のサイズとの組合せで150mmまでのノギスのチェックが可能。 【用途】 ・ノギス校正時に最適。 |
|---|---|
| SNAP-30 | ノギスの精度チェック用ゲージ。 【特長】 ・ノギスの外測・内測を1本のゲージでチェック可能。 ・測定長は300mmまで。 ・他のサイズとの組合せで300mmまでのノギスのチェックが可能。 【用途】 ・ノギス校正時に最適。 |
| SNAP-20 | ノギスの精度チェック用ゲージ。 【特長】 ・ノギスの外測・内測を1本のゲージでチェック可能。 ・測定長は200mmまで。 ・他のサイズとの組合せで300mmまでのノギスのチェックが可能。 【用途】 ・ノギス校正時に最適。 |
| SNAP-10 | ノギスの精度チェック用ゲージ。 【特長】 ・ノギスの外測・内測を1本のゲージでチェック可能。 ・測定長は100mmまで。 ・他のサイズとの組合せで300mmまでのノギスのチェックが可能。 【用途】 ・ノギス校正時に使用。 |

カノン ノギス検査器 イメージ
(単位:mm)
| 型式 | 測定長 | 質量 |
|---|---|---|
| SNAP GAGE 30 | 300 | 1.6kg |
| SNAP GAGE 20 | 200 | 1.0kg |
| SNAP GAGE 10 | 100 | 0.5kg |
| SNAP GAGE 15 | 150 | 0.6kg |

カノン ノギス検査器 イメージ
(単位:mm)
| 型式 | 測定長 | 質量 |
|---|---|---|
| SNAP GAGE 30 | 300 | 1.6kg |
| SNAP GAGE 20 | 200 | 1.0kg |
| SNAP GAGE 10 | 100 | 0.5kg |
| SNAP GAGE 15 | 150 | 0.6kg |
ノギスの精度チェック用ゲージです。
【特長】
・ノギスの外測・内測を1本のゲージでチェック可能。
・測定長は100、150、200、300mmまで。
・他のサイズとの組合せで150mmまでのノギスのチェックが可能。
<SNAP-15>
・他のサイズとの組合せで300mmまでのノギスのチェックが可能。
<SNAP-10、SNAP-20、SNAP-30>


中村製作所
カノン 丸穴ピッチノギス RM-DX

新潟精機(SK)
Sラインデータ転送ケーブル
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

ニューストロング
マグネットベース
4.4通常価格(税別):1,876円

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4通常価格(税別):287円~

ミツトヨ
215シリーズ コンパレータスタンド BS
5通常価格(税別):53,784円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,804円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4.5通常価格(税別):388円~

新潟精機(SK)
マグネットホルダ台 SB
4.5通常価格(税別):2,453円~

エー・アンド・デイ
温湿度SDデータレコーダー
4.5通常価格(税別):14,220円~

オーツカ光学
LED照明拡大鏡 フリーアーム式 SKKL-Fシリーズ
4.5通常価格(税別):37,279円~