ファクトリーサプライ用品技術窓口

一眼型セーフティ オーバーグラス

通常単価(税別)
3,632
税込単価
3,995
通常出荷日:1日目

【特長】・めがね併用可能です。・つるの角度調整可能です。・上ひさし付です。・上下クッションバー付です。...

詳細を確認
  • 形状
    一眼型メガネ
  • 規格
    JIS
  • 曇り止め
  • UVカット
  • 耐静電性
  • 傷防止
  • レンズ交換
  • レンズ色
    クリア
  • フレーム色
    ブルー
  • 角度調整
  • ノーズパッド
  • JANコード
    4984013879944
  • トラスココード
    812-2027
  • 高さ(mm)
    67
  • 質量(g)
    49
  • 材質1
    レンズ:ポリカーボネート
  • 材質2
    トリム:エラストマー
  • 材質3
    フレーム:ポリアミド
  • 幅(mm)
    163
  • 長さ(mm)
    145
  • テンプル色
    ブルー
  • メガネ併用可否
  • ツル調整

ご注意

  • ※製品画像に使用している眼鏡のサイズは【幅140mm × 高さ36mm】です。
  • ※眼鏡の大きさやデザインによっては、ご使用いただけない場合がございます。

型番:

SN-727-PET-AF
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SN-727-PET-AFの仕様・寸法情報

形状
一眼型メガネ
規格
JIS
曇り止め
UVカット
耐静電性
傷防止
レンズ交換
レンズ色
クリア
フレーム色
ブルー
角度調整
ノーズパッド
JANコード
4984013879944
トラスココード
812-2027
高さ(mm)
67
質量(g)
49
材質1
レンズ:ポリカーボネート
材質2
トリム:エラストマー
材質3
フレーム:ポリアミド
幅(mm)
163
長さ(mm)
145
テンプル色
ブルー
メガネ併用可否
ツル調整
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SN-727-PET-AF
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,632
( 3,995 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・めがね併用可能です。
・つるの角度調整可能です。
・上ひさし付です。
・上下クッションバー付です。
・UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
【用途】
・切削、刈払い等の作業。
・木工、製材等の作業。
・機械操作。
・研磨作業。
【材質】
・レンズ:ポリカーボネート
・トリム:エラストマー
・フレーム:ポリアミド

ご注意

  • ※製品画像に使用している眼鏡のサイズは【幅140mm × 高さ36mm】です。
  • ※眼鏡の大きさやデザインによっては、ご使用いただけない場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

一眼型セーフティ オーバーグラスの型番SN-727-PET-AFのページです。 型番SN-727-PET-AFに関する仕様情報を記載しております。
一眼型セーフティ オーバーグラスのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
鍛冶作業
5
満足度:5.0
火床の前で保護メガネとして主に利用。全方位カバーがあるので鍛接で溶けたホウ砂などが飛んできても防御できるのが安心。 夏...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
一眼型セーフティ オーバーグラス
一眼型セーフティ オーバーグラスタイプ
一眼型セーフティグラス オーバーグラスタイプ
YAMAMOTO 一眼型セーフティ オーバーグラス
一眼型セーフティ オーバーグラス SN717PET-AF
二眼型セーフティグラス(ノンスリップラバー付)
メーカー山本光学山本光学山本光学山本光学山本光学山本光学
通常価格3,6322,8301,164 -6,2653,1741,643
通常出荷日1日目4日目1日目1日目1日目1日目
形状一眼型メガネ一眼型メガネ一眼型メガネ一眼型メガネ-二眼型メガネ
規格JISJIS---JIS
曇り止め-
UVカット-
耐静電性--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト