ファクトリーサプライ用品技術窓口

一眼型セーフティ オーバーグラス SN717PET-AF

通常単価(税別)
3,174
税込単価
3,491
通常出荷日:1日目

【特長】・メガネ併用可能なオーバーグラスです。【用途】・切削、刈払い等の作業。・木工、製材等の作業。・...

詳細を確認
  • UVカット
  • レンズ色
    クリア
  • フレーム色
    ブルー
  • テンプルカラー
    ブルー
  • 角度調整
  • ノーズパッド
    -
  • JANコード
    4984013857119
  • トラスココード
    812-2041
  • 高さ(mm)
    65
  • レンズ厚(mm)
    約2
  • 質量(g)
    44
  • 材質1
    レンズ:ポリカーボネート
  • 材質2
    フレーム:ポリアミド
  • 材質3
    クッションバー:エラストマー
  • 幅(mm)
    163
  • 防傷加工
  • 防曇加工
  • 長さ(mm)
    143~162
  • マスク併用可否
  • メガネ併用可否
  • ツル調整

型番:

SN717PET-AF
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SN717PET-AFの仕様・寸法情報

UVカット
レンズ色
クリア
フレーム色
ブルー
テンプルカラー
ブルー
角度調整
ノーズパッド
-
JANコード
4984013857119
トラスココード
812-2041
高さ(mm)
65
レンズ厚(mm)
約2
質量(g)
44
材質1
レンズ:ポリカーボネート
材質2
フレーム:ポリアミド
材質3
クッションバー:エラストマー
幅(mm)
163
防傷加工
防曇加工
長さ(mm)
143~162
マスク併用可否
メガネ併用可否
ツル調整
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SN717PET-AF
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,174
( 3,491 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・メガネ併用可能なオーバーグラスです。
【用途】
・切削、刈払い等の作業。
・木工、製材等の作業。
・機械操作。
・研磨作業。
【材質】
・レンズ:ポリカーボネート
・フレーム:ポリアミド
・クッションバー:エラストマー

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

一眼型セーフティ オーバーグラス SN717PET-AFの型番SN717PET-AFのページです。 型番SN717PET-AFに関する仕様情報を記載しております。
一眼型セーフティ オーバーグラス SN717PET-AFのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
一眼型セーフティ オーバーグラス SN717PET-AF
YAMAMOTO 一眼型セーフティ オーバーグラス
二眼型セーフティグラス(ノンスリップラバー付) 曇り止め仕様
一眼型セーフティグラス オーバーグラスタイプ
一眼型保護メガネ(オーバーグラスタイプ)
高視認性 一眼型セーフティーグラス
メーカー山本光学山本光学山本光学山本光学山本光学山本光学
通常価格3,1746,2653,1511,164 -3,3943,478
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
UVカット-
レンズ色クリアブルークリアクリアクリアブルー
フレーム色ブルーブルークリア-ブルー-
テンプルカラーブルー-スモーク-ブルー-
角度調整--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト