ファクトリーサプライ用品技術窓口

一眼型保護メガネ ソフトテンプルタイプ PRO

通常単価(税別)
2,236
税込単価
2,460
通常出荷日:1日目

【特長】・曇り止めレンズです。・プロテクトカバーでメガネと顔のすきまを無くしています。・つるの長さ調整...

詳細を確認
  • UVカット
  • レンズ色
    クリア
  • テンプルカラー
    ブルー
  • 角度調整
  • ノーズパッド
    -
  • JANコード
    4984013912696
  • トラスココード
    812-1931
  • 高さ(mm)
    63
  • レンズ厚(mm)
    2.4
  • 質量(g)
    49
  • 材質1
    レンズ:ポリカーボネート
  • 材質2
    フレーム:ナイロン
  • 材質3
    ツル:ナイロン/ポリカーボネート
  • 幅(mm)
    153
  • 防傷加工
  • 防曇加工
  • ツル調整

型番:

SN-715-PRO
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • W153×H65×D143~162(mm)
  • 49g
  • JIS規格品
  • フレーム/ナイロン、ウレタンフォーム
  • レンズ/PET AF
  • 紫外線カットレンズ
  • 上ひさしサイド付
  • ソフトテンプル
  • つる長さ調節可
  • つる角度調節可
  • プロテクトカバー付

レンズ特性
保護めがねレンズの特徴

項目耐擦傷性防曇性耐衝撃性紫外線吸収特徴
ペトロイド-AFレンズペトロイドレンズに曇止め加工。
時間経過による曇止め性能変化が小さい。
耐熱性に優れる。

性能・試験情報

保護めがねレンズ 耐薬品性能

(評価の基準:○影響なし、△ほとんど影響なし、×影響あり)

項目塩酸(10%)硫酸(10%)硝酸(10%)水酸化ナトリウム(10%)水酸化カリウム(10%)
ペトロイド-AFレンズ××
項目メチルアルコールエチルアルコールイソプロピルアルコールアセトンシンナー
ペトロイド-AFレンズ×

試験方法:レンズ面に薬品を滴下し24時間放置後、目視にて異常の有無を確認する。

注意・禁止事項

  • 1. 作業中に保護めがねをはずさないでください。
  • 2. 熱現場や有害光線の発生する作業には使用しないで下さい。
  • 3. 化学薬品取扱い作業では顔全体を保護する防災面を必ず併用して下さい。

SN-715-PROの仕様・寸法情報

UVカット
レンズ色
クリア
テンプルカラー
ブルー
角度調整
ノーズパッド
-
JANコード
4984013912696
トラスココード
812-1931
高さ(mm)
63
レンズ厚(mm)
2.4
質量(g)
49
材質1
レンズ:ポリカーボネート
材質2
フレーム:ナイロン
材質3
ツル:ナイロン/ポリカーボネート
幅(mm)
153
防傷加工
防曇加工
ツル調整
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SN-715-PRO
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,236
( 2,460 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・曇り止めレンズです。
・プロテクトカバーでメガネと顔のすきまを無くしています。
・つるの長さ調整が可能です。
【用途】
・切削、刈払い等の作業。
・木工、製材などの作業。
・機械操作。
・研磨作業。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

一眼型保護メガネ ソフトテンプルタイプ PROの型番SN-715-PROのページです。 型番SN-715-PROに関する仕様情報を記載しております。
一眼型保護メガネ ソフトテンプルタイプ PROのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
一眼型保護メガネ ソフトテンプルタイプ PRO
一眼型保護メガネ(オーバーグラスタイプ)
一眼型セーフティグラス オーバーグラスタイプ
YAMAMOTO 一眼型セーフティ オーバーグラス
一眼型保護メガネ ストレートツル・上ひさしサイド付
一眼型セーフティ オーバーグラス SN717PET-AF
メーカー山本光学山本光学山本光学山本光学山本光学山本光学
通常価格2,2363,3941,164 -6,2651,4863,174
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
UVカット-
レンズ色クリアクリアクリアブルークリアクリア
テンプルカラーブルーブルー--ブルーブルー
角度調整--
ノーズパッド----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト