ファクトリーサプライ用品技術窓口

山本光学 一眼型保護メガネ SN-711

通常単価(税別)
2,314
税込単価
2,545
通常出荷日:2日目

【特長】・つるの角度調整可能です。・UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。【用途】・切...

詳細を確認
  • 形状
    一眼型メガネ
  • 規格
    JIS
  • 曇り止め
  • UVカット
  • 耐静電性
  • 傷防止
  • レンズ交換
  • レンズ色
    クリア
  • JANコード
    4984013857058
  • トラスココード
    812-1930
  • レンズ厚(mm)
    約2.4
  • 質量(g)
    35
  • 材質1
    レンズ:ポリカーボネート
  • 材質2
    フレーム:ナイロン
  • 材質3
    つる:ナイロン
  • 長さ(mm)
    153
  • テンプル色
    ブルー

型番:

SN-711
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • W153×H63×D153(mm)
  • 35g
  • フレーム/プラスチック
  • レンズ/PET AF
  • 紫外線カットレンズ
  • 上ひさしサイド付
  • つる角度調節可
  • JIS規格品
レンズ特性

保護めがねレンズの特徴

項目耐擦傷性防曇性耐衝撃性紫外線吸収特徴
ペトロイド-AFレンズペトロイドレンズに曇止め加工。
時間経過による曇止め性能変化が小さい。
耐熱性に優れる。

性能・試験情報

保護めがねレンズ 耐薬品性能

(評価の基準:○影響なし、△ほとんど影響なし、×影響あり)

項目塩酸(10%)硫酸(10%)硝酸(10%)水酸化ナトリウム(10%)水酸化カリウム(10%)
ペトロイド-AFレンズ××
項目メチルアルコールエチルアルコールイソプロピルアルコールアセトンシンナー
ペトロイド-AFレンズ×

試験方法:レンズ面に薬品を滴下し24時間放置後、目視にて異常の有無を確認する。

注意・禁止事項

  • 1. 作業中に保護めがねをはずさないでください。
  • 2. 熱現場や有害光線の発生する作業には使用しないで下さい。
  • 3. 化学薬品取扱い作業では顔全体を保護する防災面を必ず併用して下さい。

SN-711の仕様・寸法情報

形状
一眼型メガネ
規格
JIS
曇り止め
UVカット
耐静電性
傷防止
レンズ交換
レンズ色
クリア
JANコード
4984013857058
トラスココード
812-1930
レンズ厚(mm)
約2.4
質量(g)
35
材質1
レンズ:ポリカーボネート
材質2
フレーム:ナイロン
材質3
つる:ナイロン
長さ(mm)
153
テンプル色
ブルー
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
SN-711
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,314
( 2,545 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・つるの角度調整可能です。
・UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
【用途】
・切削、刈払い等の作業。
・木工、製材等の作業。
・機械操作
・研磨作業
【材質】
・レンズ:ポリカーボネート
・フレーム:ナイロン
・つる:ナイロン

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

山本光学 一眼型保護メガネ SN-711の型番SN-711のページです。 型番SN-711に関する仕様情報を記載しております。
山本光学 一眼型保護メガネ SN-711のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
山本光学 一眼型保護メガネ SN-711
山本光学 ゴーグル型保護めがね YG-6100RCL
山本光学 ブルーライトカットグラス YS-380BC
一眼型セーフティ オーバーグラス SN717PET-AF
一眼型保護メガネ(オーバーグラスタイプ)
一眼型保護メガネ PRO
メーカー山本光学山本光学山本光学山本光学山本光学山本光学
通常価格2,3145,2013,3703,1743,3942,811
通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目1日目
形状一眼型メガネ-二眼型メガネ--一眼型メガネ
規格JIS-JIS--JIS
曇り止め--
UVカット
耐静電性---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト