ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

マツデン 直ノズル 150L

マツデン 直ノズル 150L SN-150L
通常単価(税別)
3,560
税込単価
3,916
通常出荷日:4日目

【用途】・K-1、K-2Aガン共通の先端部品です。【商品仕様】・外径7Φ内径4Φ・ナット付・トラスココ...

詳細を確認

型番:

SN-150L
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SN-150Lの仕様・寸法情報

商品タイプ
熱風加工機用パーツ
トラスココード
853-6851
質量(g)
150.000
材質1
ステンレス

型番リスト

表示件数
型番
SN-150L
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,560
( 3,916 )
4日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・K-1、K-2Aガン共通の先端部品です。
【商品仕様】
・外径7Φ内径4Φ
・ナット付
・トラスココード:853-6851
・質量:150g
【材質/仕上】
・ステンレス

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マツデン 直ノズル 150Lの型番SN-150Lのページです。 型番SN-150Lに関する仕様情報を記載しております。
マツデン 直ノズル 150Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マツデン 直ノズル 150L
マツデン 直ノズル 100L
マツデン 直ノズル 200L
マツデン 直ノズル 50L
ホットジェット K-2Aボビン
ホットジェット用ガン
メーカーマツデンマツデンマツデンマツデンマツデンマツデン
通常価格3,5603,1005,6801,2407,41726,557
通常出荷日4日目30日目4日目4日目4日目10日目
商品タイプ熱風加工機用パーツ熱風加工機用パーツ熱風加工機用パーツ熱風加工機用パーツ熱風加工機用パーツ熱風加工機
トラスココード853-6851853-6850853-6852853-6853853-6837853-6838
質量(g)150.000100.000200.00050.000100.0001000.000
材質1ステンレスステンレスステンレスステンレス--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

熱加工機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト