17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シライ 補強筒(エンドレス形/マルチスリング用)12.5t×0.5m シングル SMT-HN12.5X0.5-S

シライ 補強筒(エンドレス形/マルチスリング用)12.5t×0.5m シングル

通常単価(税別)
2,765
税込単価
3,042
通常出荷日:7日目

【特長】・角張った吊荷は、「補強筒」なしでは吊れません。【用途】・角当て、緩衝材等。【商品仕様】・全長...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    補強筒
  • 全長 (m)
    0.5
  • トラスココード
    817-0744
  • 質量(g)
    390
  • 材質1
    ナイロン

ご注意

  • 角張った吊り荷が横滑りすると、補強筒の効果がほとんど無くなる場合が有ります。

型番:

SMT-HN12.5X0.5-S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SMT-HN12.5X0.5-Sの仕様・寸法情報

商品タイプ
補強筒
全長(m)
0.5
トラスココード
817-0744
質量(g)
390
材質1
ナイロン
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
SMT-HN12.5X0.5-S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,765
( 3,042 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・角張った吊荷は、「補強筒」なしでは吊れません。
【用途】
・角当て、緩衝材等。
【商品仕様】
・全長(m):0.5
・パット寸法(mm)有効展開幅×厚さ:185×4
・適合マルチ(t):12.5
・接合テープ付
・トラスココード:817-0744
・質量:0.39kg
【材質/仕上】
・ナイロン

ご注意

  • 角張った吊り荷が横滑りすると、補強筒の効果がほとんど無くなる場合が有ります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シライ 補強筒(エンドレス形/マルチスリング用)12.5t×0.5m シングルの型番SMT-HN12.5X0.5-Sのページです。 型番SMT-HN12.5X0.5-Sに関する仕様情報を記載しております。
シライ 補強筒(エンドレス形/マルチスリング用)12.5t×0.5m シングルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シライ 補強筒(エンドレス形/マルチスリング用)12.5t×0.5m シングル
シライ 補強筒(エンドレス形/マルチスリング用)0.5t×0.5m シングル
補強筒(エンドレス形/マルチスリング用)シングル
補強筒(エンドレス形/マルチスリング用) シングル
マルチスリング HN形 エンドレス形 12.5t
補強筒(エンドレス形/マルチスリング用)ダブル
メーカーシライシライシライシライシライシライ
通常価格2,7651,5281,195 -624 -21,026 -899 -
通常出荷日7日目7日目7日目7日目12日目〜7日目
商品タイプ補強筒補強筒補強筒補強筒-補強筒
全長(m)0.50.50.50.5-0.5
トラスココード817-0744817-0871----
質量(g)390150----
材質1ナイロンナイロンナイロンナイロン心体:ポリエステルナイロン

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラウンドスリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト