17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エレクター ステンレスシェルフ SMS910-PS1520-4

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

エレクター ステンレスシェルフ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SMS910-PS1520-4

2022年06月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・耐錆、耐薬品性に優れ、衛生管理が重要視される環境に最適です。
【用途】
・高温多湿、冷凍・冷蔵庫など過酷な場所。
・食品関係で衛生的な場所。
・電子、半導体でのクリーンな環境を求める場所。
【商品仕様】
・SUS304ステンレス製
・トラスココード:537-6769
・質量:21.2kg
【材質/仕上】
・棚板:ステンレス(SUS304)
・柱:ステンレス(SUS304)

ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト