ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ヤマト 中型上皿自動はかり PCカバー

ヤマト 中型上皿自動はかり PCカバー SM-PC
  • ヤマト 中型上皿自動はかり PCカバー
通常単価(税別)
1,500
税込単価
1,650
通常出荷日:4日目

【特長】・中型上皿自動はかり用取替部品です。【商品仕様】・中型上皿自動ハカリPCカバー・JANコード:...

詳細を確認

型番:

SM-PC
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SM-PCの仕様・寸法情報

主要用途
周辺機器
種類
オプション
JANコード
4979916735015
トラスココード
838-4614
質量(g)
76.000
材質1
スチロール樹脂
商品区分
PCカバー
-
-

型番リスト

表示件数
型番
SM-PC
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,500
( 1,650 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・中型上皿自動はかり用取替部品です。
【商品仕様】
・中型上皿自動ハカリPCカバー
・JANコード:4979916735015
・トラスココード:838-4614
・質量:76g
【材質/仕上】
・スチロール樹脂

■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品仕様

製品仕様

型番JANコードトラスココード質量(g)材質1
SM-PC4979916735015838-461476.000スチロール樹脂

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ヤマト 中型上皿自動はかり PCカバーの型番SM-PCのページです。 型番SM-PCに関する仕様情報を記載しております。
ヤマト 中型上皿自動はかり PCカバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヤマト 中型上皿自動はかり PCカバー
ヤマト 小型上皿自動はかり PCカバー
ヤマト 大型上皿自動はかり PCカバー
ヤマト 小 中型自動台はかり PCカバー
ヤマト 大型上皿自動はかり 丸ガラス
ヤマト 特大型上皿自動はかり 丸ガラス
メーカー大和製衡大和製衡大和製衡大和製衡大和製衡大和製衡
通常価格1,5001,3842,0001,4002,4112,409
通常出荷日4日目4日目7日目7日目4日目4日目
主要用途周辺機器周辺機器--周辺機器周辺機器
種類オプションオプション--オプションオプション
JANコード497991673501549799167350084979916735039497991673518349799167352374979916735244
トラスココード838-4614838-4617838-4441838-4164838-4439838-4436
質量(g)76.00040.000122.000194.000162242.000

はかりカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト