17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

三和 完成バイトJIS3型板 幅3.5mm 高さ16mm 全長250mm SMH-3.5X16X250

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

三和 完成バイトJIS3型板 幅3.5mm 高さ16mm 全長250mm

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SMH-3.5X16X250

2023年06月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【商品仕様】
・JIS(種類):3形
・幅(mm):16
・高さ(mm):3.5
・全長(mm):250
・トラスココード:816-2198
・質量:70g
【材質/仕上】
・高速度鋼(SKH57)
・硬度:66~68HRC

指定中の仕様・寸法情報

形状(JIS B 4151-1998)
3形:板バイト
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト