ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

スギコ 18-8もろみひしゃく(平柄)

スギコ 18-8もろみひしゃく(平柄) SMH-115
通常単価(税別)
4,900
税込単価
5,390
通常出荷日:1日目

【特長】・ハンドルの長さが最大1400mmと長く、深いタンクの底の原料を取出す時に、便利です。・ハンド...

詳細を確認

型番:

SMH-115
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SMH-115の仕様・寸法情報

JANコード
4580128947051
トラスココード
828-1356
質量(g)
368.000
材質1
SUS304

商品情報

製品仕様

型番JANコードトラスココード質量材質容量本体
SMH-1154580128947051828-1356368gSUS30465CCφ52×H51×全長1360mm

型番リスト

表示件数
型番
SMH-115
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,900
( 5,390 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハンドルの長さが最大1400mmと長く、深いタンクの底の原料を取出す時に、便利です。
・ハンドル形状も丸直径8と平柄板厚2.5mm、幅10mmの2タイプがあります。
【用途】
・深いタンクの底部の原料を取出す時に使います。
・酒造メーカー、食品メーカー、スープ・醤油などの製造メーカー
【商品仕様】
・本体φ52×H51×全長1360mm 容量65CC
・JANコード:4580128947051
・トラスココード:828-1356
・質量:368g
【材質/仕上】
・SUS304

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スギコ 18-8もろみひしゃく(平柄)の型番SMH-115のページです。 型番SMH-115に関する仕様情報を記載しております。
スギコ 18-8もろみひしゃく(平柄)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スギコ 18-8もろみひしゃく(平柄)
スギコ 18-8ステンレス粉スコップ
スギコ 18-8ステンレス粉スコップ
スギコ ステンレスフォーク
ステンレス円筒スコップ
ゲージポートφ15・18兼用 JMG-W18-25A
メーカーSUGICOSUGICOSUGICOSUGICOSUGICO東京硝子器械
通常価格4,90014,85918,44719,6856,900 -20,717
通常出荷日1日目4日目4日目7日目1日目〜15日目
JANコード4580128947051458012894185145801289418444515261995003--
トラスココード828-1356828-1351828-1350136-2121--
質量(g)368.000640.000840.0001760.000--
材質1SUS304SUS304SUS304ステンレスステンレス(SUS304)-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト