17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

マグネットホルダー SM951
  • マグネットホルダー

マグネットホルダー

通常単価(税別)
212
税込単価
233
通常出荷日:14日目

【用途】・図面、定規、治具の抑えやメモホルダーなどに。【材質】・SPCC・等方性フェライト

詳細を確認

    型番:

    SM951
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    SM951の仕様・寸法情報

    吸着力(N)
    約35
    JANコード
    4560121180860
    トラスココード
    837-9858
    質量(g)
    56.000
    材質1
    SPCC●フェライト磁石
    高さ(mm)
    8
    直径(mm)
    44
    取付ねじ
    M4

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 14日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    SM951

    吸着力

    (N)

    JANコード

    トラスココード

    質量(g)

    材質1

    高さ(mm)

    直径(mm)

    取付ねじ

    最小発注数量
    約35
    4560121180860
    837-9858
    56.000
    SPCC●フェライト磁石
    8
    44
    M4
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    212
    ( 233 )
    14日目

    詳細情報

    基本情報

    【用途】
    ・図面、定規、治具の抑えやメモホルダーなどに。
    【材質】
    ・SPCC
    ・等方性フェライト

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    マグネットホルダーの型番SM951のページです。 型番SM951に関する仕様情報を記載しております。
    マグネットホルダーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    マグネットホルダー
    マグオン マグネットホルダー
    マグネットホルダー丸型 塗装仕様
    六角ボルト型マグネットホルダー(ネオジム磁石)
    405×100×134mmスプレー缶ホルダー(マグネット付)
    永磁ホルダー丸型(強力薄型)
    メーカー下西製作所吉川国工業所テクノプラントラスコ中山エスコテクノプラン
    通常価格2121,418 -1,277 -1,131 -6,6801,375 -
    通常出荷日14日目1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    マグネットホルダカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト