17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

SURE はんだこて交換用こて先 φ6×75mm B型 SM-60-BT-S

SURE はんだこて交換用こて先 φ6×75mm B型

通常単価(税別)
750
税込単価
825
通常出荷日:8日目

【特長】・ほんだこての交換用こて先です。【商品仕様】・6φ×長さ75mm B型・トラスココード:805...

詳細を確認
  • こて先形状
    B型
  • トラスココード
    805-2601
  • 質量 (g)
    16.500
  • 材質1

型番:

SM-60-BT-S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SM-60-BT-Sの仕様・寸法情報

こて先形状
B型
トラスココード
805-2601
質量(g)
16.500
材質1

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
SM-60-BT-S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
750
( 825 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ほんだこての交換用こて先です。

【商品仕様】
・6φ×長さ75mm B型
・トラスココード:805-2601
・質量:16.5g
【材質/仕上】
・銅

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

SURE はんだこて交換用こて先 φ6×75mm B型の型番SM-60-BT-Sのページです。 型番SM-60-BT-Sに関する仕様情報を記載しております。
SURE はんだこて交換用こて先 φ6×75mm B型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SURE はんだこて交換用こて先 φ6×75mm B型
SURE はんだこて交換用こて先 φ6×75mm BC型
SURE はんだこて交換用こて先 φ6×75mm A型
SURE はんだこて交換用こて先 φ5×70mm B型
SURE はんだこて交換用こて先 φ4×60mm D型
SURE はんだこて交換用こて先 φ4×60mm BC型
メーカー石崎電機製作所石崎電機製作所石崎電機製作所石崎電機製作所石崎電機製作所石崎電機製作所
通常価格750750750700650650
通常出荷日8日目8日目8日目7日目8日目8日目
こて先形状B型BC/C型A型B型D型BC/C型
トラスココード805-2601805-2600805-2599805-2598805-2594805-2592
質量(g)16.50017.00017.50010.5005.8005.800
材質1

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はんだ替こて先カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト