17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

工進 ポンディ 清水用 50HZ SM-525

工進 ポンディ 清水用 50HZ

通常単価(税別)
23,036
税込単価
25,340
通常出荷日:1日目

【特長】・清水用ポンプです。【用途】・家庭内の給・排水に・園芸用の散水・給水に【商品仕様】・口径25ミ...

詳細を確認

    ご注意

    • バラ出荷手数料:400円

    型番:

    SM-525
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    SM-525の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    SM-525
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    23,036
    ( 25,340 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・清水用ポンプです。
    【用途】
    ・家庭内の給・排水に
    ・園芸用の散水・給水に
    【商品仕様】
    ・口径25ミリ
    ・AC100V(50HZ)
    ・JANコード:4971770341500
    ・トラスココード:850-9351
    ・質量:4.8kg
    【材質/仕上】
    ・ポンプ部PC

    ご注意

    • バラ出荷手数料:400円

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    工進 ポンディ 清水用 50HZの型番SM-525のページです。 型番SM-525に関する仕様情報を記載しております。
    工進 ポンディ 清水用 50HZのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    工進 ポンディ 清水用 50HZ
    工進 ポンディ 清水用
    工進 ポンディ 清水用 60HZ
    工進 ポンディ 簡易汚水用 50HZ
    工進 ポンディ 海水用 100Vタイプ AC100V(50HZ)
    工進 ポンディ 簡易汚水用 60HZ
    メーカー工進工進工進工進工進工進
    通常価格23,03619,12422,18826,76841,03126,924
    通常出荷日1日目11日目1日目1日目4日目11日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    陸上ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト