17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

三京 スモールカッター SM-45
  • 三京 スモールカッター

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

三京 スモールカッター

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SM-45

2022年09月に販売終了となりました。

【特長】
・切り口重視のフラット刃先のタイル切断にも最適です。
【用途】
・タイルの切断。
【商品仕様】
・外径×刃厚×チップ高さ×中心穴径(mm):110×1.4×5.0×20.0
・乾式
・使用工具:ディスクグラインダー
・最大切り込み深さ(新品時)26mm
・JANコード:4936091005043
・トラスココード:828-5830
・質量:190g
【材質/仕上】
・台金:工具鋼
【セット内容/付属品】
・付属リング穴径(mm):15

ご注意

  • 曲線切りなど無理な切断は絶対にしないでください。

指定中の仕様・寸法情報

主要切断材質
タイル
外径(mm)
110
刃厚(mm)
1.4
内径(mm)
20
乾式/湿式
乾式
刃幅(mm)
5
JANコード
4936091005043
トラスココード
828-5830
材質1
台金:工具鋼
重量(g)
190

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト