17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハセガワ 鋼製ローリングタワー SM型 3段 SM-3

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ハセガワ 鋼製ローリングタワー SM型 3段

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SM-3

2020年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・組立てはジョイントとブレスによるワンタッチ方式です。
・幅木のついた安全手摺付きです。
【用途】
・電球交換・設備メンテ・壁面補修・イベント設営等の高所作業に最適です。
【商品仕様】
・最大使用質量(kg):200
・作業床高さ(m):5.08
・全高(m):6.05
・全高(m):6.05
・作業床寸法(m):1.0×1.69
・(社)仮設工業会認定
・2009.6.1改正労働安全衛生規則対応仕様
・JANコード:4968757549035
・トラスココード:851-5257
・質量:267.7kg
【材質/仕上】
・主要部:スチール(亜鉛メッキ)
【セット内容/付属品】
・はしご枠×6、布枠×1、足場板×2、Xブレス×6、補助用幅木×2、手摺枠×2、手摺×4、幅木×2、キャスター×4、外部支え×4

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト