17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 刃径 D(φ)

    ~mm
  • 全長 (L)(mm)

    ~mm
  • 刃数(枚)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

タンガロイ TAC正面フライス SM2R

通常単価(税別)
242,710365,610
税込単価
266,981402,171
通常出荷日:1日目

最大切込み18mm、取り代変動に強い重切削用カッタ!【特長】・縦インサートタイプで刃先強度が高く、高送...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番トラスココード質量材質
SM2R315R00713-096130600g本体:スチール

型番リスト

表示件数

刃径 D

(φ)

全長 (L)

(mm)

刃数

(枚)

RoHS?最小発注数量
221
63
9
-
1個
271
63
11
-
1個
336
80
13
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
242,710
( 266,981 )
1日目
295,270
( 324,797 )
1日目
365,610
( 402,171 )
1日目

詳細情報

基本情報

最大切込み18mm、取り代変動に強い重切削用カッタ!
【特長】
・縦インサートタイプで刃先強度が高く、高送りでの高能率加工が可能
・敷金付きでインサート欠損時にボディを保護

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タンガロイ TAC正面フライス SM2Rのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タンガロイ TAC正面フライス SM2R
タンガロイ TAC正面フライス SN2R250R50
TAC正面フライス
タンガロイ TAC柄付フライス1SJ1
タンガロイ TAC工具部品 S-CU-CHP
タンガロイ TAC工具部品 CU-R-CHP
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格242,710-195,560 -37,160 -40,300 -9,7509,750
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
加工用途平面 / 面取り平面 / 側面 / 溝平面平面 / 側面 / 傾斜切り込み--
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄-一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄--
取付け方法アーバーアーバーアーバー柄付きタイプ--
仕上げ区分粗・中粗加工荒~仕上げ加工-荒~仕上げ加工--
適応チップ材種超硬コート超硬コート-超硬コート--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト