17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

モンキーレンチ SMシリーズ SM150
  • モンキーレンチ SMシリーズ

モンキーレンチ SMシリーズ

通常単価(税別)
5,2803,783
税込単価
5,8084,161
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・本体、部品全てが特殊合金鋼使用しています・耐荷重値はJISをはるかに超えた強さと耐久力があり...

詳細を確認
  • 材質1
    クロームモリブデン

型番:

SM150
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SM150の仕様・寸法情報

最大口開き(mm)
20
全長(mm)
150
質量(g)
130
JANコード
4953830200033
トラスココード
814-5148
材質1
クロームモリブデン
質量(g)
130.000
-
-

絞り込み条件

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
SM150

最大口開き

(mm)

全長

(mm)

質量

(g)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
20
150
130
4953830200033
814-5148
130.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,2803,783
( 4,161 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体、部品全てが特殊合金鋼使用しています
・耐荷重値はJISをはるかに超えた強さと耐久力があります
【用途】
・ボルト・ナットの締め付け用工具

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

モンキーレンチ SMシリーズの型番SM150のページです。 型番SM150に関する仕様情報を記載しております。
モンキーレンチ SMシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
モンキーレンチ SMシリーズ
モンキーレンチ TWMシリーズ
スタンダード・モンキーレンチ ブラック仕上げ 90シリーズ
スタンダード・モンキーレンチ クローム仕上げ 90シリーズ
ライトモンキー FLAシリーズ
スタンダード・モンキーレンチ クローム仕上げ 80シリーズ
メーカーヒットアズワンバーコバーコフジ矢バーコ
通常価格5,2803,0455,515 -5,692 -4,427 -4,861 -
通常出荷日4日目1日目1日目〜1日目1日目1日目
材質1クロームモリブデン-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モンキーレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト