17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ラウンドノーズプライヤー

通常単価(税別)
2,442
税込単価
2,686
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・先端が丸いので、つかみ、丸曲げ加工が的確にでき、精密機器、貴金属関係の組立・分解に適していま...

詳細を確認
  • 呼び寸法
    120
  • すべり止め加工有無
    なし
  • JANコード
    4960225280181
  • トラスココード
    826-6584
  • タイプ
    先丸
  • 先端形状
    先丸
  • A(mm)
    118
  • 全長 (mm)
    118
  • 重量 (g)
    60
  • 本体材質
    クロムバナジウム鋼
  • グリップ材質
    エラストマー樹脂
  • 先端形状E×F (mm)
    2.4×1.2

型番:

SM-08
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SM-08の仕様・寸法情報

呼び寸法
120
すべり止め加工有無
なし
JANコード
4960225280181
トラスココード
826-6584
タイプ
先丸
先端形状
先丸
A(mm)
118
全長(mm)
118
重量(g)
60
本体材質
クロムバナジウム鋼
グリップ材質
エラストマー樹脂
先端形状E×F(mm)
2.4×1.2
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
SM-08
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,442
( 2,686 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・先端が丸いので、つかみ、丸曲げ加工が的確にでき、精密機器、貴金属関係の組立・分解に適しています。
【用途】
・丸める/輪をつくる/つまむ作業に最適。
【材質】
・クロムバナジウム鋼
・グリップ:エラストマー樹脂

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラウンドノーズプライヤーの型番SM-08のページです。 型番SM-08に関する仕様情報を記載しております。
ラウンドノーズプライヤーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラウンドノーズプライヤー
ロングハンドルフラットノーズプライヤー
ミニチュアセミニードルプライヤー
先丸ダックビルプライヤー
ロングハンドル先曲りニードルプライヤー
スナイプノーズプライヤー60°
メーカースリーピークス技研室本鉄工室本鉄工室本鉄工室本鉄工バーコ
通常価格2,4423,9333,4004,1634,4436,790
通常出荷日在庫品1日目1日目1日目1日目1日目1日目
呼び寸法120200120200200125
すべり止め加工有無なしなしなしありなし-
JANコード4960225280181-----
トラスココード826-6584-----
タイプ先丸-----

ノーズプライヤー・ニードルプライヤー・丸ペンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト