17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

UCD シンガーラテックスPF止メ付L (100枚入)【100個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,971
税込単価
2,168

【特長】・天然ゴム製で伸縮性があるので、手にぴったりフィットします。・薄いので...

詳細情報を確認する

型番:

SLPF000878L
解除
    数量:
    パック (100個入り)

    SLPF000878Lの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    SLPF000878L
    最小発注数量
    1パック

    100個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,971
    ( 2,168 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・天然ゴム製で伸縮性があるので、手にぴったりフィットします。
    ・薄いので、細かい作業に最適です。
    【用途】
    ・機械部品製造業、食品加工業。
    【商品仕様】
    ・色:ナチュラル
    ・サイズ:L
    ・全長(cm):24.8
    ・手のひら周り(cm):21.0
    ・中指長さ(cm):8.0
    ・厚さ(mm):0.14
    ・粉:なし
    ・食品衛生法適合品
    ・JANコード:4976366000878
    ・トラスココード:836-5295
    ・質量:802g
    【材質/仕上】
    ・天然ゴム

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    UCD シンガーラテックスPF止メ付L (100枚入)の型番SLPF000878Lのページです。 型番SLPF000878Lに関する仕様情報を記載しております。
    UCD シンガーラテックスPF止メ付L (100枚入)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    UCD シンガーラテックスPF止メ付L (100枚入)
    シンガー シンガープラスチック手袋PF L (100枚入)
    シンガーラテックス・グローブ L
    シンガー シンガープラスチック手袋PF S (100枚入)
    シンガー シンガープラスチック手袋PF M (100枚入)
    シンガー ニトリルライトPFバイオレット L (100枚入)
    メーカー宇都宮製作宇都宮製作ケニス宇都宮製作宇都宮製作宇都宮製作
    通常価格1,9711,0012,4181,0011,0011,313
    通常出荷日1日目1日目4日目1日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    天然ゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました