17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

FKD スロッチングエンドミル2枚刃(MTシャンク)12 SL-MT-12

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

FKD スロッチングエンドミル2枚刃(MTシャンク)12

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SL-MT-12

2022年02月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・MT1テーパーシャンクの直刃エンドミルです。
【用途】
・側面切削用。
【商品仕様】
・刃径(mm):12
・刃長(mm):24
・全長(mm):94
・シャンク:MT1
・シャンク:MT1
・JANコード:4562114360129
・トラスココード:810-2971
・質量:61g
【材質/仕上】
・ハイス(SKH51)

指定中の仕様・寸法情報

工具材質
コバルトハイス
標準/追加工区分
メーカー標準品

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト