ファクトリーサプライ用品技術窓口

エレクター ステンレスエレクターシェルフ用棚板 SLMS910 SLMS910

エレクター ステンレスエレクターシェルフ用棚板 SLMS910

通常単価(税別)
38,966
税込単価
42,863
通常出荷日:4日目

【特長】・メッシュ構造の棚板はSUS304製線材主体の設計と平滑度の高い表面処理により、ホコリの付着も...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    棚板
  • 一段あたりの均等積載量 (kg)
    250
  • 材質
    ステンレス(SUS304)
  • 間口寸法 (mm)
    910
  • 奥行寸法 (mm)
    766
  • 質量 (g)
    7100.0
  • JANコード
    4933315338055
  • トラスココード
    125-9406

ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番:

SLMS910
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SLMS910の仕様・寸法情報

商品タイプ
棚板
一段あたりの均等積載量(kg)
250
材質
ステンレス(SUS304)
間口寸法(mm)
910
奥行寸法(mm)
766
質量(g)
7100.0
JANコード
4933315338055
トラスココード
125-9406

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
SLMS910
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
38,966
( 42,863 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・メッシュ構造の棚板はSUS304製線材主体の設計と平滑度の高い表面処理により、ホコリの付着も最小レベルです。
・耐錆性・耐薬品性に優れ、衛生管理が重要視される環境に最適です。
【用途】
・高温多湿、冷凍・冷蔵庫など過酷な場所。
・食品関係で衛生的な場所。
・電子、半導体でのクリーンな環境を求める場所。
【商品仕様】
・間口(mm):910
・奥行(mm):766
・オプション棚板
・JANコード:4933315338055
・トラスココード:125-9406
・質量:7.1kg
【材質/仕上】
・ステンレス(SUS304)

ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エレクター ステンレスエレクターシェルフ用棚板 SLMS910の型番SLMS910のページです。 型番SLMS910に関する仕様情報を記載しております。
エレクター ステンレスエレクターシェルフ用棚板 SLMS910のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エレクター ステンレスエレクターシェルフ用棚板 SLMS910
エレクター ステンレスエレクターシェルフ用棚板 SLMS1820
エレクター ステンレスエレクターシェルフ用棚板(奥行460mm)
エレクター ステンレスエレクターシェルフ用棚板(奥行613mm)
エレクター ステンレスエレクターシェルフ用棚板(奥行359mm)
エレクター ステンレスエレクターシェルフ用棚板(奥行307mm)
メーカーエレクターエレクターエレクターエレクターエレクターエレクター
通常価格38,96661,11011,480 -17,100 -10,430 -11,388 -
通常出荷日4日目4日目4日目〜4日目4日目4日目
商品タイプ棚板棚板棚板棚板棚板棚板
一段あたりの均等積載量(kg)250-250250250250
材質ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)
間口寸法(mm)9101821----
奥行寸法(mm)766766460613359307

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

メッシュラック・メッシュ棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト