17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

KSK ステンレスリフト SLM100

KSK ステンレスリフト

通常単価(税別)
684,537
税込単価
752,991
通常出荷日:4日目

【特長】・ボタンを押すだけで昇降する電動昇降リフトです。【用途】・製薬業界・IT関連業界【商品仕様】・...

詳細を確認
  • ハンドル
  • ジャバラ

型番:

SLM100
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SLM100の仕様・寸法情報

ハンドル
ジャバラ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
SLM100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
684,537
( 752,991 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボタンを押すだけで昇降する電動昇降リフトです。
【用途】
・製薬業界・IT関連業界
【商品仕様】
・揚程(mm):110~1250
・揚程(mm):110~1250
・荷重中心(mm):250
・フォーク寸法(mm):500×60×40
・フォーク外寸(mm):130~440
・全長×全高×全幅(mm):900×1620×460
・荷重(kg):100
・昇降方法:電動式
・質量:60kg
【材質/仕上】
・SUS304 サンドショット仕上(電気部品、ウインチ、ピン、シャフト関係は除く)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

KSK ステンレスリフトの型番SLM100のページです。 型番SLM100に関する仕様情報を記載しております。
KSK ステンレスリフトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
KSK ステンレスリフト
KSK ステンレスリフト
ステンレスリフト SHL100/300
京町産業車輌 ステンレスリフト
ハンドリフター(足踏み油圧式・ステンレス仕様)
ハンドリフター用ステンレスカバー
メーカー京町産業車輌京町産業車輌京町産業車輌京町産業車輌トラスコ中山トラスコ中山
通常価格684,5371,314,418386,509 -618,181414,793 -37,296 -
通常出荷日4日目19日目4日目〜14日目9日目1日目
ハンドル
ジャバラ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電動リフターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト