ファクトリーサプライ用品技術窓口



【特長】
・メッシュ構造の棚板はSUS304製線材主体の設計と平滑度の高い表面処理により、ホコリの付着も最小レベルです。
・耐錆性・耐薬品性に優れ、衛生管理が重要視される環境に最適です。
【用途】
・高温多湿、冷凍・冷蔵庫など過酷な場所。
・食品関係で衛生的な場所。
・電子、半導体でのクリーンな環境を求める場所。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス ワイヤーバー スチールラック補強パーツ ポール径19mm
4.5通常価格(税別):329円~

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス スチールラック 高耐荷重 防錆加工 棚位置可変 ポール径25mm
4.8通常価格(税別):7,599円~

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス スチールシェルフ 耐荷重150㎏ポール径19mm
3.5通常価格(税別):1,430円~

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス ワイヤーシェルフ (間口(mm):610)
0通常価格(税別):5,374円~

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス 棚用スリーブ 4個セット IHT-SLV4S ポール径19mm
5通常価格(税別):253円

トラスコ中山
スチール製メッシュラック
4.7通常価格(税別):3,330円~

アイリスオーヤマ
メタルラック 用オプションパーツ ポール
4.3通常価格(税別):542円~

アイリスオーヤマ
メタルラック用棚板(幅500~1800mm)
4通常価格(税別):3,091円~

トラスコ中山
メッシュラック用継ぎ足し支柱
0通常価格(税別):620円~