17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エレクター ステンレスエレクターシェルフ用棚板 SLLS1520 SLLS1520

エレクター ステンレスエレクターシェルフ用棚板 SLLS1520

通常単価(税別)
58,221
税込単価
64,043
通常出荷日:4日目

【特長】・メッシュ構造の棚板はSUS304製線材主体の設計と平滑度の高い表面処理により、ホコリの付着も...

詳細を確認

    ご注意

    • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
    • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

    型番:

    SLLS1520
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    SLLS1520
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    58,221
    ( 64,043 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・メッシュ構造の棚板はSUS304製線材主体の設計と平滑度の高い表面処理により、ホコリの付着も最小レベルです。
    ・耐錆性・耐薬品性に優れ、衛生管理が重要視される環境に最適です。
    【用途】
    ・高温多湿、冷凍・冷蔵庫など過酷な場所。
    ・食品関係で衛生的な場所。
    ・電子、半導体でのクリーンな環境を求める場所。
    【商品仕様】
    ・間口(mm):1518
    ・奥行(mm):919
    ・オプション棚板
    ・JANコード:4933315337997
    ・トラスココード:537-4863
    ・質量:12.5kg
    【材質/仕上】
    ・ステンレス(SUS34)

    ご注意

    • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
    • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    エレクター ステンレスエレクターシェルフ用棚板 SLLS1520の型番SLLS1520のページです。 型番SLLS1520に関する仕様情報を記載しております。
    エレクター ステンレスエレクターシェルフ用棚板 SLLS1520のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    エレクター ステンレスエレクターシェルフ用棚板 SLLS1520
    ステンレスエレクターシェルフ SLLS910シリーズ
    エレクター ステンレスエレクターシェルフ用棚板(奥行460mm)
    エレクター ステンレスエレクターシェルフ用棚板(奥行613mm)
    エレクター ステンレスエレクターシェルフ用棚板(奥行359mm)
    エレクター ステンレスエレクターシェルフ用棚板(奥行536mm)
    メーカーエレクターエレクターエレクターエレクターエレクターエレクター
    通常価格58,22139,18811,480 -17,100 -10,430 -17,148 -
    通常出荷日4日目4日目4日目〜4日目4日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト