17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

スライドケース

スライドケース

通常単価(税別)
160173
税込単価
176190
通常出荷日:6日目

【特長】・小物収納に便利スライド開閉式です【用途】・小物・パーツ類の収納

  • 耐熱温度
    100°
  • 本体材質
    ABS
  • 付属品
    ボールチェーン
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 間口 (mm)

  • 奥行 (mm)

  • 高さ (mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

間口 (mm)

奥行 (mm)

高さ (mm)

JANコード

トラスココード

質量

(g)

最小発注数量
70
32
11
4963189219860
735-9021
15
1個
56
26
10
4963189219877
735-9039
18
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
173
( 190 )
6日目
160
( 176 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小物収納に便利スライド開閉式です
【用途】
・小物・パーツ類の収納

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スライドケースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スライドケース
ラウンドケース・ふた
プチケース(クリア)
メイホー ラウンドストッカー
メイホー スライドケースL
パーツケース
メーカーメイホー(明邦化学工業)メイホー(明邦化学工業)メイホー(明邦化学工業)メイホー(明邦化学工業)メイホー(明邦化学工業)大阪製罐
通常価格160-99 -128 -769 -21323,138 -
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目8日目
耐熱温度100°-----
本体材質ABSスチロール樹脂(PS)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)/スチロール樹脂(PS)(中ケース)--
付属品ボールチェーン-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

小型パーツケースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト