17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

メイホー スライドケースL SLIDL

メイホー スライドケースL

通常単価(税別)
213
税込単価
234
通常出荷日:6日目

【特長】・小物収納に便利スライド開閉式です。【用途】・小物・パーツ類の収納。【商品仕様】・外寸90×4...

詳細を確認

    型番:

    SLIDL
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    SLIDLの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    SLIDL
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    213
    ( 234 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・小物収納に便利スライド開閉式です。
    【用途】
    ・小物・パーツ類の収納。
    【商品仕様】
    ・外寸90×40×12mm
    ・耐熱温度:100°
    ・JANコード:4963189219853
    ・トラスココード:735-9012
    ・質量:11g
    【材質/仕上】
    ・ABS
    【セット内容/付属品】
    ・ボールチェーン

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    メイホー スライドケースLの型番SLIDLのページです。 型番SLIDLに関する仕様情報を記載しております。
    メイホー スライドケースLのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    メイホー スライドケースL
    スライドケース
    サカセ化学 ビジネスカセッターA3用縦仕切板 A4-241L/A4-242L/A4-243L
    メイホー マルチケースOL
    メイホー ミニケース 透明
    メイホー ラウンドストッカー
    メーカーメイホー(明邦化学工業)メイホー(明邦化学工業)サカセ化学工業メイホー(明邦化学工業)メイホー(明邦化学工業)メイホー(明邦化学工業)
    通常価格213160 -151 -45387769 -
    通常出荷日6日目6日目1日目〜4日目6日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    小型パーツケースカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト