17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

FKD スロッチングエンドミル2枚刃(BSシャンク)14.5

通常単価(税別)
4,708
税込単価
5,179
通常出荷日:1日目

【特長】・BS5テーパーシャンクの直刃エンドミルです。【用途】・側面切削用。【商品仕様】・刃径(mm)...

詳細を確認

型番:

SL-BS-14.5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SL-BS-14.5の仕様・寸法情報

工具材質
コバルトハイス
標準/追加工区分
メーカー標準品

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SL-BS-14.5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,708
( 5,179 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・BS5テーパーシャンクの直刃エンドミルです。
【用途】
・側面切削用。
【商品仕様】
・刃径(mm):14.5
・刃長(mm):24
・全長(mm):77
・シャンク:BS5
・シャンク:BS5
・JANコード:4562114360440
・トラスココード:810-2918
・質量:70g
【材質/仕上】
・ハイス(SKH51)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

FKD スロッチングエンドミル2枚刃(BSシャンク)14.5の型番SL-BS-14.5のページです。 型番SL-BS-14.5に関する仕様情報を記載しております。
FKD スロッチングエンドミル2枚刃(BSシャンク)14.5のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
FKD スロッチングエンドミル2枚刃(BSシャンク)14.5
FKD スロッチングエンドミル2枚刃(BSシャンク)14
FKD スロッチングエンドミル2枚刃(BSシャンク)5
FKD スロッチングエンドミル2枚刃(BSシャンク)4.5
FKD スロッチングエンドミル2枚刃(BSシャンク)5.5
FKD スロッチングエンドミル2枚刃(BSシャンク)3.5
メーカーフクダ精工フクダ精工フクダ精工フクダ精工フクダ精工フクダ精工
通常価格4,7084,7083,2413,2413,2413,241
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
工具材質コバルトハイスコバルトハイスコバルトハイスコバルトハイスコバルトハイスコバルトハイス
標準/追加工区分メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハイススクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト