ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ ハイス鋼ドリル(コバルトハイス鋼) ストレートシャンク/レギュラー【1~10個入り】 |
|
ミスミ 超硬ドリル ストレートシャンク/レギュラー |
|
ミスミ ハイス鋼ドリル ストレートシャンク/レギュラー【1~10個入り】 |
【特長】
・BS5テーパーシャンクの直刃エンドミルです。
【用途】
・側面切削用。
【商品仕様】
・刃径(mm):13
・刃長(mm):24
・全長(mm):77
・シャンク:BS5
・シャンク:BS5
・JANコード:4562114360419
・トラスココード:810-2915
・質量:65g
【材質/仕上】
・ハイス(SKH51)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
TiCNコート粉末ハイス鋼スクエアエンドミル 2枚刃/ショート
4.3通常価格(税別):1,240円~

ミスミ
ハイス鋼スクエアエンドミル 4枚刃/ショート/ノンコートタイプ
4.4通常価格(税別):920円~

ミスミ
TiCNコート粉末ハイス鋼スクエアエンドミル 2枚刃/レギュラー
4.3通常価格(税別):1,240円~

ミスミ
TiCNコート粉末ハイス鋼スクエアエンドミル 4枚刃/レギュラー
4.4通常価格(税別):1,360円~

ミスミ
ASコート粉末ハイス鋼スクエアエンドミル 4枚刃/ショート
3.3通常価格(税別):1,880円~

ミスミ
ハイス鋼スクエアエンドミル 2枚刃/レギュラー/ノンコートタイプ
4.6通常価格(税別):1,130円~

ミスミ
ハイス鋼0.01mm単位刃径指定エンドミル 2枚刃/ショート
4.5
ミスミ
TiCNコート粉末ハイス鋼スクエアエンドミル 4枚刃/ショート
4.1通常価格(税別):1,360円~

ミスミ
ハイス鋼0.01mm単位刃径指定エンドミル 2枚刃/レギュラー
4.4