17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ピカ 伸縮はしごスーパーラダーSL型6.9m手すり付き SL-700JT
  • ピカ 伸縮はしごスーパーラダーSL型6.9m手すり付き

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ピカ 伸縮はしごスーパーラダーSL型6.9m手すり付き

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SL-700JT

2023年09月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・収納・持ち運びに便利な伸縮タイプです。
・はしごの長さは任意の長さに変えられます。
【用途】
・高所への昇降用。
・狭い現場に。
【材質】
・アルミ合金製アルマイト仕上

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
伸縮はしご
規格
規格無し
最大使用質量(kg)
100
伸縮前全長(m)
~1.9
伸縮後全長(m)
6~6.9
トラスココード
542-6413
全長(m)
1.20~6.83
踏ざん間隔(mm)
365
質量(g)
33500.0
材質1
アルミ合金製アルマイト仕上
正面有効幅(mm)
319~394
踏ざん踏面幅(mm)
48.8

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト