17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

POSシールマルチ ホワイト 120ml SL-619

通常単価(税別)
1,020
税込単価
1,122
通常出荷日:2日目

【特長】・多用途に使える高性能・中モジュラスタイプです・各種材料に対し優れた接着性があります・塗料の適...

詳細を確認
  • ホワイト
  • JANコード
    4901761511070
  • トラスココード
    113-2698
  • 質量(g)
    177.000
  • 材質1
    主成分:変成シリコーンポリマー
  • 硬化後の色
    白色
  • 容量(L)
    0.12

型番:

SL-619
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SL-619の仕様・寸法情報

ホワイト
JANコード
4901761511070
トラスココード
113-2698
質量(g)
177.000
材質1
主成分:変成シリコーンポリマー
硬化後の色
白色
容量(L)
0.12
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
SL-619
RoHS?最小発注数量
10
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,020
( 1,122 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・多用途に使える高性能・中モジュラスタイプです
・各種材料に対し優れた接着性があります
・塗料の適合性に優れたノンブリードタイプです
【用途】
・一般建築物内外装の各種目地
・コンクリート・モルタルの亀裂補修
・カラー鋼板や塩ビ鋼板の合わせ目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

POSシールマルチ ホワイト 120ml SL-619の型番SL-619のページです。 型番SL-619に関する仕様情報を記載しております。
POSシールマルチ ホワイト 120ml SL-619のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
POSシールマルチ ホワイト 120ml SL-619
接着剤 エスロン ホワイト No.83S
250ml 金属配管シール剤(嫌気性)
50ml 金属配管シール剤(低強度)
50ml ねじ込配管シール剤(嫌気性)
250ml ステンレス配管シール(嫌気性ペースト)
メーカーセメダイン積水化学工業エスコエスコエスコエスコ
通常価格1,0201,7307,9022,2832,2838,673
通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目1日目
ホワイトホワイトホワイトホワイトホワイトホワイト
JANコード4901761511070-----
トラスココード113-2698-----
質量(g)177.000-----
材質1主成分:変成シリコーンポリマー-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

配管用シール剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト