17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スリムタンク

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

スリムタンク

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SL4000

2022年06月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・通常のタンクに比べ外径が小さく、今まで置けなかったスペースにも設置が可能です。
・タンクの材質は耐食性の優れたポリエチレン樹脂で、ほとんどの化学工業薬品に対応可能です。
【用途】
・次亜塩素酸ソーダ・過酸化水素水・塩酸などの工業薬品の貯槽に。
【材質】
・ポリエチレン(PE)

ご注意

  • ノズル・はしご・液面系などの付属部品は別売りです。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。

指定中の仕様・寸法情報

容量
4000L
トラスココード
102-5045
質量(g)
155000.0
材質1
ポリエチレン(PE)
色
黒
タンク本体(mm)マンホール
φ485
タンク本体(mm)外径
1590
タンク本体(mm)高さ
2385
タンク本体(mm)全高
2655
タンク本体(mm)肉厚
10
全高(mm)
2655
外形寸法(mm)奥行
1590

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト