ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

池田レンズ デスクルーペ(5倍)

池田レンズ デスクルーペ(5倍) SL-5
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,740
税込単価
1,914

【特長】・5倍タイプのスケール付検査用ルーペ。ネガを見るのに適しています。【商...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    カップルーペ
  • 倍率 (倍)
    5
  • ライト有無
  • スケール有無
  • レンズ寸法 (mm)
    30
  • 最小目盛 (mm)
    1
  • JANコード
    4963008092056
  • トラスココード
    805-1818
  • 質量(g)
    74

型番:

SL-5
解除
    数量:

    SL-5の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    カップルーペ
    倍率(倍)
    5
    ライト有無
    スケール有無
    レンズ寸法(mm)
    30
    最小目盛(mm)
    1
    JANコード
    4963008092056
    トラスココード
    805-1818
    質量(g)
    74
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    SL-5
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,740
    ( 1,914 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・5倍タイプのスケール付検査用ルーペ。ネガを見るのに適しています。
    【商品仕様】
    ・検査用ルーペ5倍品番SL-5レンズサイズ直径30mm倍率5倍重さ50g商品サイズ72x72x64(高さ)mm材質ガラス・ABS樹脂レンズガラスレンズメモリ1mm刻み
    ・池田レンズ デスクルーペ
    ・JANコード:4963008092056
    ・トラスココード:805-1818
    ・質量:74g

    商品情報

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    池田レンズ デスクルーペ(5倍)の型番SL-5のページです。 型番SL-5に関する仕様情報を記載しております。
    池田レンズ デスクルーペ(5倍)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    池田レンズ デスクルーペ(5倍)
    池田レンズ デスクルーペ(30mm/10倍)
    池田レンズ ライト付きルーペ(2.5倍)
    池田レンズ フラッシュルーペ 2.5倍[ACアダプター]
    池田レンズ フラッシュルーペ 3.5倍[ACアダプター]
    池田レンズ ライト付きルーペ(7倍)
    メーカー池田レンズ工業池田レンズ工業池田レンズ工業池田レンズ工業池田レンズ工業池田レンズ工業
    通常価格1,7402,6007,1166,8687,5106,219
    通常出荷日7日目1日目7日目7日目7日目7日目
    商品タイプカップルーペカップルーペ----
    倍率(倍)5102.52.53.57
    ライト有無----
    スケール有無----
    レンズ寸法(mm)30φ30 / 3045×9080 / φ8080 / φ80φ30 / 30

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました