ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

スエカゲ 3/8DR.21PCソケットレンチセット

スエカゲ 3/8DR.21PCソケットレンチセット SL3021
通常単価(税別)
10,265
税込単価
11,292
通常出荷日:5日目

【特長】・洗練されたデザインのアルミケースにレンチ類をきっちり収納しています・整理保管や持ち運びにも便...

詳細を確認

型番:

SL3021
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SL3021の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
SL3021
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,265
( 11,292 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・洗練されたデザインのアルミケースにレンチ類をきっちり収納しています
・整理保管や持ち運びにも便利です
・差込角9.5ミリのソケットレンチセットです
【用途】
・自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に

商品情報

【商品仕様】
・セット内容(点):21
・差込角(mm):9.5
・ケース寸法(mm)間口×奥行×高さ:352×150×53
・JANコード:4989530022095
・トラスココード:853-0770
・質量:2.2kg
【材質/仕上】
・本体:クロームバナジューム鋼
・ケース:アルミニウム
【セット内容/付属品】
・ソケットセット内容(mm):6・7・8・9・10・11・12・13・14・17・19・21・23、ラチェットハンドル(mm):200、フレックスハンドル(mm):230、スライディングTハンドル(mm):200、エクステンションバー(mm):75・125、スパークプラグソケット(mm):21、スピンディスク(mm):9.5、クロスバー:、ツールボックス

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スエカゲ 3/8DR.21PCソケットレンチセットの型番SL3021のページです。 型番SL3021に関する仕様情報を記載しております。
スエカゲ 3/8DR.21PCソケットレンチセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スエカゲ 3/8DR.21PCソケットレンチセット
スエカゲ 21PCソケットレンチセット
スエカゲ 19PCソケットレンチセット
3/8"DR ソケットレンチセット
スエカゲ 1/2DR.ソケットハンガーユニット275mm
ソケットセット 3/8
メーカースエカゲツールスエカゲツールスエカゲツールエスコスエカゲツールバーコ
通常価格10,26510,2656,15425,16693313,494
通常出荷日5日目4日目4日目1日目6日目1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト