17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユタカメイク シート #3000シルバーシート 9.0×9.0

通常単価(税別)
13,545
税込単価
14,900
通常出荷日:1日目

【特長】・シートと同一素材(PE)でハトメを成型・溶着することではく離・脱落せず変形も少なく、高強度を...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    UVシート
  • 形状
    シートタイプ
  • シルバー
  • 幅×長さ (m)
    8.85×8.82
  • 厚さ (mm)
    0.22
  • ハトメビッチ (個)
    40
  • JANコード
    4903599221213
  • トラスココード
    828-0849
  • 質量(g)
    12500.0
  • 材質1
    シート:ポリエチレン(PE)
  • 材質2
    ハトメ:ポリエチレン(PE)(内径:12mm)
  • ハトメピッチ(cm)
    90
  • 引張強度
    縦683N/5cm、横600N/5cm

型番:

SL-30-17
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SL-30-17の仕様・寸法情報

商品タイプ
UVシート
形状
シートタイプ
シルバー
幅×長さ(m)
8.85×8.82
厚さ(mm)
0.22
ハトメビッチ(個)
40
JANコード
4903599221213
トラスココード
828-0849
質量(g)
12500.0
材質1
シート:ポリエチレン(PE)
材質2
ハトメ:ポリエチレン(PE)(内径:12mm)
ハトメピッチ(cm)
90
引張強度
縦683N/5cm、横600N/5cm
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SL-30-17
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,545
( 14,900 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シートと同一素材(PE)でハトメを成型・溶着することではく離・脱落せず変形も少なく、高強度を実現しました。
・紫外線耐候剤配合で防水性が高い。
・超厚手#4000タイプです。
【用途】
・機械カバー、養生用シートなど。
【商品仕様】
・幅(m):8.85
・長さ(m):8.82
・ハトメ数(個):40
・ハトメピッチ(cm):90
・引張強度:縦683N/5cm、横600N/5cm
・厚さ(mm):0.22
・色:シルバー
・厚み:0.22mm
・耐久期間:約1年
・引裂伸度:縦150N、横104N
・伸度:縦19.6%、横17.5%
・ハトメピッチ:90cm
・JANコード:4903599221213
・トラスココード:828-0849
・質量:12.5kg
【材質/仕上】
・シート:ポリエチレン(PE)
・ハトメ:ポリエチレン(PE)(内径:12mm)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユタカメイク シート #3000シルバーシート 9.0×9.0の型番SL-30-17のページです。 型番SL-30-17に関する仕様情報を記載しております。
ユタカメイク シート #3000シルバーシート 9.0×9.0のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユタカメイク シート #3000シルバーシート 9.0×9.0
ユタカメイク シート #2000迷彩シート
0.4mm 反射シート(シルバー)
0.3mm ブルーシート
0.25mm ホワイトシート(#3000)
0.06mm ブルーシート
メーカーユタカメイクユタカメイクエスコエスコエスコエスコ
通常価格13,545829 -814 -7,460 -5,821 -4,400 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目1日目
商品タイプUVシートデザインシート--養生シートブルーシート
形状シートタイプ折りたたみタイプ--折りたたみタイプ折りたたみタイプ
シルバーその他--ホワイトブルー
幅×長さ(m)8.85×8.82-----
厚さ(mm)0.220.15-約0.3~0.40.25約0.06

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

UVシートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト