17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ステンレス製 ラジオペンチ SL-150B SL-150B
  • ステンレス製 ラジオペンチ SL-150B

ステンレス製 ラジオペンチ SL-150B

通常単価(税別)
7,2846,439
税込単価
8,0127,083
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・水周りに強いステンレス製です。【用途】・水まわり作業

  • 呼び寸法
    150

型番:

SL-150B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SL-150Bの仕様・寸法情報

呼び寸法
150
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
SL-150B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,2846,439
( 7,083 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・水周りに強いステンレス製です。
【用途】
・水まわり作業

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレス製 ラジオペンチ SL-150Bの型番SL-150Bのページです。 型番SL-150Bに関する仕様情報を記載しております。
ステンレス製 ラジオペンチ SL-150Bのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス製 ラジオペンチ SL-150B
ケイバミニエポ・先細ラジオペンチ(ステンレス製)
ラジオペンチ(ステンレス製)EA537AK
ケイバ・ミニエポ・先細ラジオペンチ(ステンレス製ベントタイプ45°角)
ピッキー(ステンレス製ミニラジオペンチ) PK-115
ロングステンレス先曲ラジオペンチ
メーカースリーピークス技研KEIBAエスコKEIBAトップ工業スリーピークス技研
通常価格7,2843,4529,4513,6985,8014,590
通常出荷日4日目在庫品1日目1日目1日目在庫品1日目1日目
呼び寸法150150200150115150
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラジオペンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト