17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ストロングライト 防雨構造 SL-13TW
  • ストロングライト 防雨構造

ストロングライト 防雨構造

通常単価(税別)
17,996
税込単価
19,796
通常出荷日:6日目

【特長】・明るさは白熱電球60W相当です。・φ50/1.4ミリ厚のポリカ外筒を使用しているので堅牢です...

詳細を確認
  • 商品の種類
    蛍光灯
  • 形状
    フック付
  • 電源
    AC
  • 特殊用途
    防雨
  • コード長さ (m)
    0.3
  • 電源詳細
    AC100V
  • JANコード
    4571169243592
  • トラスココード
    816-2471
  • 質量(g)
    390
  • 材質1
    外筒:ポリカーボネート
  • 材質2
    グリップ:塩ビ
  • 全長(mm)
    345

型番:

SL-13TW
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SL-13TWの仕様・寸法情報

商品の種類
蛍光灯
形状
フック付
電源
AC
特殊用途
防雨
コード長さ(m)
0.3
電源詳細
AC100V
JANコード
4571169243592
トラスココード
816-2471
質量(g)
390
材質1
外筒:ポリカーボネート
材質2
グリップ:塩ビ
全長(mm)
345

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
SL-13TW
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,996
( 19,796 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・明るさは白熱電球60W相当です。
・φ50/1.4ミリ厚のポリカ外筒を使用しているので堅牢です。
・防雨構造(IP66)で水がかかるところでも使用可能です。
・二重絶縁構造でアース線不要で工場内で使用できます。
・インバーター点灯回路採用で省エネを実現しチラツキがありません。
【用途】
・蛍光灯ハンドライト。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ストロングライト 防雨構造の型番SL-13TWのページです。 型番SL-13TWに関する仕様情報を記載しております。
ストロングライト 防雨構造のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ストロングライト 防雨構造
充電式コードレスライトLEDセット (防雨型)スリムタイプ
saga マルチハンガー マグネット付
マグネットベース
高演色LEDライト用拡散フード
saga マルチハンガー ライトスタンド用
メーカー嵯峨電機工業嵯峨電機工業嵯峨電機工業嵯峨電機工業嵯峨電機工業嵯峨電機工業
通常価格17,99637,1383,8624,20013,9752,037
通常出荷日6日目1日目4日目7日目1日目7日目
商品の種類蛍光灯-その他その他その他その他
形状フック付-----
電源AC-----
特殊用途防雨-----
コード長さ(m)0.3-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト