ファクトリーサプライ用品技術窓口

TPボックス TP492L クリーム SK-TP492L-CL
  • TPボックス TP492L クリーム

TPボックス TP492L クリーム

通常単価(税別)
8,190
税込単価
9,009
通常出荷日:8日目

【特長】・バラバラの容器サイズであっても安定した段積みが可能です。・底面にはTP規格に基づき、一定間隔...

詳細を確認

ご注意

  • 火気厳禁

型番:

SK-TP492L-CL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

TPボックス TP492L クリーム 製品特長・仕様

SK-TP492L-CLの仕様・寸法情報

商品タイプ
ボックス型コンテナ
材質(本体)
ポリプロピレン(PP)
クリーム
容量(L)
81.9
外形間口(mm)
1005
外形奥行(mm)
503
外形高さ(mm)
195
トラスココード
216-2133
質量(g)
2280
適合カード差し(別売)
4辺5、97、102型

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
SK-TP492L-CL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,190
( 9,009 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・バラバラの容器サイズであっても安定した段積みが可能です。
・底面にはTP規格に基づき、一定間隔にブロックが配置されています。このブロック配置により、サイズや容器の方向を問わず安定した段積みが可能です。

ご注意

  • 火気厳禁

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TPボックス TP492L クリームの型番SK-TP492L-CLのページです。 型番SK-TP492L-CLに関する仕様情報を記載しております。
TPボックス TP492L クリームのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TPボックス TP492L クリーム
TPボックス TP482L グレー
TPボックス TP362
TPボックス TP391
TPボックス TP332L 橙
TPボックス TP342M
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格8,1906,8944,0816,2202,0463,824
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
商品タイプボックス型コンテナボックス型コンテナボックス型コンテナボックス型コンテナボックス型コンテナボックス型コンテナ
材質(本体)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)
クリームその他グリーンクリームオレンジイエロー
容量(L)81.967.733.925.716.129.4
外形間口(mm)10058386701005335503
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト