17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TPボックス TP482L グレー SK-TP482L-GL
  • TPボックス TP482L グレー

TPボックス TP482L グレー

通常単価(税別)
6,894
税込単価
7,583
通常出荷日:8日目

【特長】・バラバラの容器サイズであっても安定した段積みが可能です。・底面にはTP規格に基づき、一定間隔...

詳細を確認

ご注意

  • 火気厳禁

型番:

SK-TP482L-GL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

TPボックス TP482L グレー 製品特長・仕様

SK-TP482L-GLの仕様・寸法情報

商品タイプ
ボックス型コンテナ
材質(本体)
ポリプロピレン(PP)
その他
容量(L)
67.7
外形間口(mm)
838
外形奥行(mm)
503
外形高さ(mm)
195
トラスココード
216-6811
質量(g)
2030
色詳細
ライトグレー
適合カード差し(別売)
4辺5、97、102型
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
SK-TP482L-GL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,894
( 7,583 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・バラバラの容器サイズであっても安定した段積みが可能です。
・底面にはTP規格に基づき、一定間隔にブロックが配置されています。このブロック配置により、サイズや容器の方向を問わず安定した段積みが可能です。

ご注意

  • 火気厳禁

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TPボックス TP482L グレーの型番SK-TP482L-GLのページです。 型番SK-TP482L-GLに関する仕様情報を記載しております。
TPボックス TP482L グレーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TPボックス TP482L グレー
TPボックス TP364 ライトグレー
TPボックス TP445.5 ライトグレー
TPボックス TP461.5 ライトグレー
TPボックス TP362
TPボックス TP391
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格6,8946,44215,0127,2604,0816,220
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
商品タイプボックス型コンテナボックス型コンテナボックス型コンテナボックス型コンテナボックス型コンテナボックス型コンテナ
材質(本体)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)
その他その他その他その他グリーンクリーム
容量(L)67.768.51084033.925.7
外形間口(mm)8386705036706701005
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト