17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TPボックス TP384L SK-TP384L-CL
  • TPボックス TP384L

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

TPボックス TP384L

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SK-TP384L-CL

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・バラバラの容器サイズであっても安定した段積みが可能です。
・底面にはTP規格に基づき、一定間隔にブロックが配置されています。このブロック配置により、サイズや容器の方向を問わず安定した段積みが可能です。

ご注意

  • 火気厳禁

指定中の仕様・寸法情報

クリーム
容量(L)
87
トラスココード
216-5224
適用カード差し(別売)
4辺5、97、102型
質量(g)
2470
材質1
ポリプロピレン(PP)

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト