ファクトリーサプライ用品技術窓口

TPボックス TP332L 橙 SK-TP332L-OR
  • TPボックス TP332L 橙

TPボックス TP332L 橙

通常単価(税別)
2,046
税込単価
2,251
通常出荷日:8日目

【特長】・バラバラの容器サイズであっても安定した段積みが可能です。・底面にはTP規格に基づき、一定間隔...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ボックス型コンテナ
  • 材質(本体)
    ポリプロピレン(PP)
  • オレンジ
  • 容量 (L)
    16.1
  • 外形間口 (mm)
    335
  • 外形奥行 (mm)
    335
  • 外形高さ (mm)
    195
  • JANコード
    4983049005259
  • トラスココード
    216-8361
  • 質量(g)
    600
  • 有効内寸:奥行 (mm)
    292
  • 有効内寸:間口 (mm)
    292
  • 有効内寸:高さ (mm)
    173
  • 適合カード差し(別売)
    両長辺5、97、102型

ご注意

  • 火気厳禁

型番:

SK-TP332L-OR
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

TPボックス TP332L 橙 製品特長・仕様

SK-TP332L-ORの仕様・寸法情報

商品タイプ
ボックス型コンテナ
材質(本体)
ポリプロピレン(PP)
オレンジ
容量(L)
16.1
外形間口(mm)
335
外形奥行(mm)
335
外形高さ(mm)
195
JANコード
4983049005259
トラスココード
216-8361
質量(g)
600
有効内寸:奥行(mm)
292
有効内寸:間口(mm)
292
有効内寸:高さ(mm)
173
適合カード差し(別売)
両長辺5、97、102型

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
SK-TP332L-OR
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,046
( 2,251 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・バラバラの容器サイズであっても安定した段積みが可能です。
・底面にはTP規格に基づき、一定間隔にブロックが配置されています。このブロック配置により、サイズや容器の方向を問わず安定した段積みが可能です。

ご注意

  • 火気厳禁

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TPボックス TP332L 橙の型番SK-TP332L-ORのページです。 型番SK-TP332L-ORに関する仕様情報を記載しております。
TPボックス TP332L 橙のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TPボックス TP332L 橙
ボックス型コンテナ“サンボックス #18-2"用 フタ
三甲型 6本入(窓有)
サンボックス #60フタ
サンボックス #360フタ明グレー
サンスノコ#660ー3(ジョイント無)
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格2,0461,7426,9703,5252,2256,560
通常出荷日8日目1日目8日目8日目8日目8日目
商品タイプボックス型コンテナボックス型コンテナ-その他--
材質(本体)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)----
オレンジブルー--グレー-
容量(L)16.1-----
外形間口(mm)335518--679-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト