17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

タフブネ

タフブネ

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 火気厳禁。

型番

未確定 10 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    数量:

    絞り込み条件:14 項目の仕様が未選択です

    • 間口(mm)

    • 奥行(mm)

    • 高さ(mm)

    • 容量(l)

    • JANコード

    • 質量(g)

    • トラスココード

    • 材質1

    • 有効内寸(mm)間口×奥行×高さ

    • メーカー商品名

    • メーカー品番

    • 内寸(mm)

    • 圧縮荷重

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数

    間口

    (mm)

    奥行

    (mm)

    高さ

    (mm)

    容量

    (l)

    JANコード

    質量(g)

    トラスココード

    材質1

    有効内寸(mm)間口×奥行×高さ

    メーカー商品名

    メーカー品番

    内寸

    (mm)

    圧縮荷重

    仕様

    最小発注数量
    616
    467
    185
    35.2
    4983049344068
    -
    217-4903
    ポリプロピレン
    503×351×173
    グリーン
    タフブネ40
    203652
    557×417×173
    -
    底面形状:格子リブ
    1個
    862
    521
    206
    67.7
    -
    -
    217-8154
    ポリプロピレン(PP)
    737×424×196
    ライトブルー
    タフブネ60孔無(特大型トロ函-2)
    207000
    796×481×196
    9.56kN(975kgf)
    底面水抜き孔無、ハンドル取付時短辺外寸:547mm
    1個
    862
    521
    206
    67.7
    4983049347069
    -
    217-5024
    ポリプロピレン(PP)
    737×424×196
    グリーン
    タフブネ60孔無(特大型トロ函-2)
    207000
    796×481×196
    9.56kN(975kgf)
    底面水抜き孔無、ハンドル取付時短辺外寸:547mm
    1個
    924
    616
    210
    85
    4983049348158
    -
    217-5257
    ポリプロピレン(PP)
    788×489×198
    ライトブルー
    タフブネ80
    207804
    852×553×198
    -
    底面形状:格子リブ
    1個
    924
    616
    210
    85
    4983049348165
    -
    217-4873
    ポリプロピレン(PP)
    788×489×198
    グリーン
    タフブネ80
    207804
    852×553×198
    -
    底面形状:格子リブ
    1個
    1232
    766
    207
    136
    4983049341463
    -
    217-8134
    ポリプロピレン(PP)
    1050×596×192
    グリーン
    タフブネ140(大型タフブネ)
    215800
    1150×696×192
    10.54kN(1075kgf)
    底面形状:格子リブ
    1個
    1364
    902
    207
    188
    4983049342057
    -
    217-4854
    ポリプロピレン(PP)
    1202×740×192
    ライトブルー
    タフブネ200(特大タフブネ)
    218500
    1290×828×192
    -
    底面形状:格子リブ
    1個
    616
    467
    185
    1.2
    -
    67.000
    217-5806
    ポリエチレン(PE)
    -
    クリーム
    -
    -
    -
    -
    -
    1個
    1232
    766
    207
    1.5
    -
    125.000
    217-5792
    ポリエチレン(PE)
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    1個
    1364
    902
    207
    2
    -
    115.000
    200-0043
    ポリプロピレン(PP)
    -
    透明
    -
    -
    -
    -
    -
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    6,7605,998
    ( 6,598 )
    8日目
    9,2758,811
    ( 9,692 )
    8日目
    9,2758,811
    ( 9,692 )
    8日目
    10,2128,855
    ( 9,741 )
    8日目
    10,2128,855
    ( 9,741 )
    8日目
    23,139
    ( 25,453 )
    8日目
    30,76625,981
    ( 28,579 )
    8日目
    6,760
    ( 7,436 )
    8日目
    23,174
    ( 25,491 )
    8日目
    31,286
    ( 34,415 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・タフブネ全体の折り返し部は丈夫で簡単に破損しません
    ・短側面の折り返し部には持ち手が付いており作業性に優れています
    ・プラスチック製なのでモルタル、壁土などが付着せず洗浄性に優れています
    ・側壁の勾配が大きい為、内容物の離型、脱パン性に優れています
    ・底面も強度に優れた設計となっています
    ・未使用時には本体に入り込むように段積みが出来ますので保管スペースを取りません
    【用途】
    ・カベ材やコンクリートの混ぜ合わせに

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 火気厳禁。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    タフブネのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    タフブネ
    T型丸槽( ポリエチレン製)
    深型角槽(ポリエチレン製) R型キャスター付
    ポリタライ 容量(L) 11~39
    ポリエチレン丸型タンク MHシリーズ
    丸型容器ポリタル
    メーカー三甲ダイライトダイライト積水テクノ成型カイスイマレンスイコー
    通常価格6,760-7,693 -86,056 -1,686 -4,400 -5,388 -
    通常出荷日8日目8日目8日目1日目〜4日目1日目
    種類角槽丸槽角槽丸槽丸槽丸槽
    材質ポリプロピレン(PP)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    角槽・丸槽・水槽カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト